Přísavka s připojením OGVM-80-A-N-G38F
8211028
GTIN 4052568790424
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
246 N
Materiál přísavky
NBR