Přísavka s připojením OGVM-100-A-N-G38F

8211029

GTIN 4052568827793

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
100 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
379 N
Materiál přísavky
NBR