Přísavka s připojením OGVM-125-A-N-G38F

8211030

GTIN 4052568790448

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
125 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
587 N
Materiál přísavky
NBR