Elektrické válce EPRF-BS-36-50-8P-F-M1

8211879

GTIN 4052568784959

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
36
Zdvih
50 mm
Max. otáčky pohonu
4750 1/min
Max. hnací moment
0.6 Nm
Max. posuvová síla Fx
380 N