Elektrické válce EPRF-BS-45-50-5P-F-M1

8211883

GTIN 4052568826192

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
45
Zdvih
50 mm
Max. otáčky pohonu
6000 1/min
Max. hnací moment
0.97 Nm
Max. posuvová síla Fx
1000 N