Elektrické válce EPRF-BS-45-300-5P-F-M1

8211886

GTIN 4052568785413

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
45
Zdvih
300 mm
Max. otáčky pohonu
6000 1/min
Max. hnací moment
0.97 Nm
Max. posuvová síla Fx
1000 N