Elektrické válce EPRF-BS-55-100-10P-F-M1

8211888

GTIN 4052568785420

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
55
Zdvih
100 mm
Max. otáčky pohonu
3000 1/min
Max. hnací moment
5.21 Nm
Max. posuvová síla Fx
3000 N