Elektrické válce EPRF-BS-75-200-10P-F-M1

8211892

GTIN 4052568785451

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
75
Zdvih
200 mm
Max. otáčky pohonu
3000 1/min
Max. hnací moment
13.25 Nm
Max. posuvová síla Fx
7500 N