Přísavka s připojením OGVM-30-S-N-RA

8213217

GTIN 4052568790455

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
36 N
Materiál přísavky
NBR