Přísavka s připojením OGVM-40-S-N-RA

8213218

GTIN 4052568790462

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
40 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
53 N
Materiál přísavky
NBR