Přísavka s připojením OGVM-50-S-N-RA

8213219

GTIN 4052568790479

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
50 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
90 N
Materiál přísavky
NBR