Přísavka s připojením OGVM-60-S-N-RA

8213220

GTIN 4052568790486

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
60 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
120 N
Materiál přísavky
NBR