Přísavka s připojením OGVM-80-S-N-RA

8213221

GTIN 4052568790493

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
225 N
Materiál přísavky
NBR