Přísavka s připojením OGVM-125-S-N-RA
8213223
GTIN 4052568790516
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
125 mm
Tvar přísavky
kulatý tvar, plochý
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
606 N
Materiál přísavky
NBR