Přísavka s připojením OGVM-45-G-N-RA

8213224

GTIN 4052568790523

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
45 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
77 N
Materiál přísavky
NBR