Přísavka s připojením OGVM-60-G-N-RA
8213225
GTIN 4052568790530
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
60 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
143 N
Materiál přísavky
NBR