Přísavka s připojením OGVM-80-G-N-RA
8213226
GTIN 4052568790547
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kul., tvar zvonu
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
220 N
Materiál přísavky
NBR