Přísavka s připojením OGVM-30-A-N-RA
8213232
GTIN 4052568790561
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
30 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
37 N
Materiál přísavky
NBR