Přísavka s připojením OGVM-40-A-N-RA

8213233

GTIN 4052568790578

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
40 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
60 N
Materiál přísavky
NBR