Přísavka s připojením OGVM-50-A-N-RA
8213234
GTIN 4052568790585
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
50 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
90 N
Materiál přísavky
NBR