Přísavka s připojením OGVM-80-A-N-RA
8213236
GTIN 4052568790608
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
80 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
246 N
Materiál přísavky
NBR