Přísavka s připojením OGVM-100-A-N-RA

8213237

GTIN 4052568790615

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr přísavky
100 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
379 N
Materiál přísavky
NBR