Přísavka s připojením OGVM-125-A-N-RA
8213238
GTIN 4052568790622
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
125 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku
587 N
Materiál přísavky
NBR