Pohony s vedením DGRC-GF-32-20-PA

8218212

GTIN 4052568771119

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač