Řídicí blok VOFT-L14-T62-MZT2-G18-1M8RL-2APC
8219317
GTIN 4052568903053
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Provozní napětí
24 V DC
Konstrukce
pístové šoupátko
Způsob návratu do základní polohy
mechanická pružina
Stupeň krytí
IP65