Jednosměrné škrticí ventily VFOE-LE-T-G38-Q8-F1A
8223986
GTIN 4052568771720
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
720 l/min
Velikost klíče
21 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací