Jednosměrné škrticí ventily VFOE-LE-T-G18-Q8-F1A

8223996

GTIN 4052568771751

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
170 l/min
Velikost klíče
13 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací