Jednosměrné škrticí ventily VFOE-LE-T-G14-Q6-F1A

8223997

GTIN 4052568771768

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
400 l/min
Velikost klíče
16 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací