Jednosměrné škrticí ventily VFOE-LS-T-G18-Q8-F1A

8224005

GTIN 4052568771836

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrcení na přívodu vzduchu
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
170 l/min
Velikost klíče
13 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-8
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací