Spojky Y s nástrčnými koncovkami NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2

8226883

GTIN 4052568777302

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Okolní teplota
-20 °C - 70 °C
Jmenovitá světlost
7 mm