Spojovací kabel NEBC-D8G4-ES-3-N-S-D8G4-ET

8235496

GTIN 4052568796440

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, s kódováním D dle EN 61076-2-114
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M8x1, s kódováním D dle EN 61076-2-114
Délka kabelu
3 m