Zásobník na stlačený vzduch ARVA-20-P1
8240347
GTIN 4052568793661
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
objem
20 l
Materiál zásobníku na stlačený vzduch
ocel, práškově potaženo
Teplota média
0 °C - 100 °C
Provozní médium
vzduch
Značka CE (viz prohlášení o shodě)
podle směrnice EU pro tlaková zařízení