Zásobník na stlačený vzduch ARVA-10
8240349
GTIN 4052568793685
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
objem
10 l
Materiál zásobníku na stlačený vzduch
ocel, práškově potaženo
Teplota média
0 °C - 100 °C
Provozní médium
vzduch
Značka CE (viz prohlášení o shodě)
podle směrnice EU pro tlaková zařízení