Hadice z plastu PUN-H-LC-12X2-BL
8244556
GTIN 4052568799816
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C