Čidlo tlaku SPAU-P10R-T-G18M-L-PNLK-A-M12D
8260137
GTIN 4052568808754
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
G1/8
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101