Převodník PE PEN-M5

8625

GTIN 4052568008819

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
12 V - 30 V
Provozní tlak
-1 bar - 8 bar
Funkce spínacího prvku
spínací
Pneumatické připojení
M5
Elektrické připojení
3žilový - Kabel - volný konec