Kovová trubka potažená plastem PM-4
9084
GTIN 4052568020354
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
3.92 mm
Materiál hadice
Tvárný legovaný hliník, - PE
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 30 bar
Okolní teplota
-29 °C - 65 °C