Kovová trubka potažená plastem PM-6

9087

GTIN 4052568020361

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
5.2 mm
Materiál hadice
Tvárný legovaný hliník, - PE
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 30 bar
Okolní teplota
-29 °C - 65 °C