Průchodka s převlečnou maticí SCK-PK-6-KU
9389
GTIN 4052568020675
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 8 mm - pro nátrubek s převlečnou maticí pro hadice s vnitřním Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm - pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C