Průchodka s převlečnou maticí SCK-PK-3

9420

GTIN 4052568020699

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 4 mm - pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s převlečnou maticí
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm - pro vsuvku s vnitřním Ø 3 mm s maticí
Okolní teplota
-40 °C - 150 °C