Průchodka s převlečnou maticí SCK-PK-4
9421
GTIN 4052568020705
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 6 mm - pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm - pro nástrčnou koncovku s vnitřním Ø 4 mm s maticí
Okolní teplota
-40 °C - 150 °C