Manipulace s velkými zátěžemi s pohony EHMH

Spolehlivé a velmi dynamické: silné pohony pro velké užitečné zátěže. Pokud jde o velkou tuhost, přesnost polohování a bezpečnost, jsou letmé pohony EHMH přesně tou správnou volbou. Technologie ozubený hřeben - pastorek zajišťuje velmi dynamický pohyb velké užitečné zátěže až 200 kg a zároveň dlouhou životnost.

EHM jako součást manipulačních systémů zvládají aplikace, jako je paletizace a stohování v obalovém a automobilovém průmyslu nebo přesný přísun a odběr materiálu do a z obráběcích strojů.

Přednosti letmých pohonů EHMH:

  • užitečná zátěž do 200 kg
  • 2 velikosti
  • zdvih 250 ... 2500 mm
  • velmi vysoká stabilita a torzní tuhost
  • nízká hlučnost díky šikmému ozubení
  • bezpečnost až PL d



Vyberte si z mnoha možností, které vyhovují Vašemu použití:

Bezpečnost

EHMH - pneumatická aretační jednotka

Pneumatická aretační jednotka
V klidovém stavu, např. při uvádění do provozu nebo při údržbě, zajišťuje pneumatická aretační jednotka pevné mechanické sevření.


EHMH - brzda

Brzda
Třecí brzda umístěná přímo na vodicí liště slouží jako nouzová brzda.


 EHMH - externí odměřování polohy.

Externí odměřování polohy
Pro dodatečnou detekci polohy se používá inkrementální odměřování, které lze použít jako druhý kanál v bezpečnostních aplikacích.

Ochrana

EHMH - stírací kroužky na obou stranách

Stírací kroužky na obou stranách
Stírací kroužky chrání na obou stranách pohon před vnějšími vlivy, jako je prach, částečky nečistot a kapaliny. Prodlužuje se životnost vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, prodlužují se intervaly údržby a zlepšuje se udržitelnost.


EHMH - kryt hnacího pastorku

Kryt hnacího pastorku
Kryt hnacího pastorku jej nejen chrání před znečištěním, ale také brání tomu, aby si obsluha třeba neskřípla prsty.


EHMH - energetický řetěz

Energetický řetěz
K zajištění řádného přívodu energie a dat k přírubové desce lze k pohonu upevnit energetický řetěz. Pomáhá chránit kabely a hadice, výrazně snižuje jejich opotřebení a tím prodlužuje jejich životnost.

Mazání

EHMH - centrální přívod maziva

Centrální přívod maziva
K rozvedení maziva do všech požadovaných míst na hnacím pastorku a vedení stačí jediné připojení.


EHMH - přídavný mazací pastorek

Přídavný mazací pastorek
Ve spojení s centrálním přívodem maziva zajišťuje přídavný mazací pastorek z tvrdé pěny optimální mazání ozubeného hřebenu a pastorku i během provozu.

Další možnosti

EHMH - montážní sada pro čidla

Montážní sada pro čidla
Montážní sada pro čidla obsahuje montážní lištu včetně dvou spínacích lišt a držáků pro čidla pro snímání koncových poloh. Samotná čidla se dodávají jako příslušenství


EHMH - tlumiče v koncových polohách

Tlumiče v koncových polohách
Tlumiče v koncových polohách tlumí nárazy při provozu ve svislé poloze, aby se zabránilo poškození pohonu, např. při seřizování.


EHMH - tlumení hluku

Tlumení hluku
Díky pěnovému obložení v ocelovém profilu je chod pohonu mimořádně tichý.


EHMH


Váš kompletní manipulační systém pro velké zátěže s pohonem EHMH v ose Z

Efektivní, bezpečné a dokonale přizpůsobené: kompletní řešení od Festo. Od koncové jednotky přes pohony, vhodné motory a ovladače motorů až po řídicí systém – vše od jediného dodavatele. Na přání s odpovídajícím rozvaděčem A pokud jde o uvedení do provozu, pomůžeme Vám s našimi službami přímo u Vás.

Máte otázky? Neváhejte nás kontaktovat.