Kompaktní válce s vložkou brzdy ADN-KP

Válce podle normy ISO 21287 s integrovanou brzdou na pístnici. Bez dalších opatření v souladu s minimálními požadavky předepsanými zákonem nejsou vhodné jako bezpečnostní součást řídicích systémů.
  • přidržení či zabrždění pístnice v libovolné poloze
  • přidrží pístnici i po dlouhou dobu při střídavé zátěži, výkyvech provozního tlaku nebo výpadku tlaku
  • montážní obrazec podle normy ISO 21287
  • pístnice s vnitřním nebo vnějším závitem
  • pro detekci polohy