Elektromagnetické ventily MHA1, MHP1
Malé, rychlé, mnohostranné a s dlouhou životností: kompaktní miniaturní ventily lze použít k ovládání mnoha těsně vedle sebe umístěných kanálů nebo válců. Volitelně: kompaktní elektronický modul s omezením přídržného proudu.
- přímo řízený sedlový ventil
- miniaturní ventily: rozteč 10 mm
- spínací časy až 4 ms
- ventil na připojovací desky
- bateriový blok pro 2 … 10 ventilů
- použití jako předřadný řídicí ventil
- certifikát UL; stejná připojení a kabely jako VUVG