Elektromagnetické ventily VZWD-B
Elektromagnetické ventily VZWD-B s přímým řízením jsou optimální pro aplikace s velkým tlakem a dávkování. Spolehlivě pracuje bez tlakové diference až do 100 barů, zejména v uzavřených okruzích médií. Jsou ideální pro náročné aplikace s velkým tlakem a pro dávkování.
- velký rozsah tlaku pro přizpůsobivé použití
- spolehlivé, přímo řízené sedlové ventily
- je možný provoz bez tlakové diference
- všestranné použití, také ve vakuové technice
- velký rozsah teploty média až 140 °C