Elektrické válce ESBF

Dynamická síla až 17 kN: mimořádně silné elektrické válce ESBF vyniknou všude tam, kde je požadováno bezpečné polohování s velkým zatížením v kombinaci s přesností a dynamikou.
  • dodává se s kuličkovým šroubovým převodem (velikosti 32 … 100) nebo vřetenem s kluzným uložením matice (velikosti 32 … 50)
  • kuličkový šroubový převod: volbou ze tří různých stoupání vřetena je možno optimalizovat poměr síly a rychlosti
  • volitelně: vysoká ochrana proti korozi, stupeň krytí IP65, vhodné pro použití v potravinářství (viz www.festo.com/certificates/ESBF), prodloužení pohybové tyče
  • axiální nebo paralelní montáž motoru
  • 68 skladovaných typů s krátkou dodací lhůtou a stavebnic výrobků pro individuální vybavení
  • varianty doporučené pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů
  • Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností