Pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy CPX-AP-I

Prostřednictvím velmi výkonné komunikační struktury CPX-AP-I s krytím IP65/67 snadno připojíte k libovolné běžné síti moderní moduly se vstupy a výstupy, ventilové terminály a například i moduly s komunikací master IO-Link.
  • decentralizovaný a lehký systém vstupů a výstupů s krytím IP 65/IP 67
  • velmi přizpůsobivý systém vzdálených vst./výst. s maximálním výkonem
  • možnost rozšíření a snadné kombinace systémů CPX-AP-I a CPX-AP-A do integrovaného celku
  • univerzální konektivita včetně rozšířených možností diagnostiky zlepšuje disponibilitu a produktivitu stroje
  • Snadná integrace do řídicího systému podle Vašeho výběru: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
  • k dispozici jsou moduly pro IO-Link®
  • výkonný systém vzdálených vst./výst., který přizpůsobivě propojí 80 modulů v reálném čase s rychlostí přenosu dat 200 Mbaud
  • kabely délky až 50 m mezi jednotlivými moduly umožňují prostorově rozsáhlou instalaci
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů