• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

Otáčení a úchop

Otočné moduly s chapadlem, nejvíce kompaktní ve své třídě, ideální pro manipulaci s malými předměty v mnoha aplikacích. EHMD jsou zvláště vhodné pro automatizaci laboratoří, např. pro jednoduché otevírání nejrůznějších lahví se vzorky. Unikátní modul Z intuitivně kompenzuje stoupání závitu šroubovaného víčka – bez času pro nové seřízení! A EHMD je absolutně snadné integrovat s ovladači motoru CMMO-ST nebo CMMT-ST v silovém provozu.

Možnosti aplikací napříč obory

EHMD pracuje absolutně spolehlivě v odvětví diagnostiky in-vitro, výzkumu buněk nebo genomu a testů kvality ve farmaceutickém či biotechnologickém průmyslu. Ale také při přípravě vzorků i analýze, při plnění centrifug, při úchopu, otáčení a pokládání mikrotitračních destiček nebo při otevírání a zavírání lahviček se vzorky – dokonce i různých velikostí. V kombinaci s 3D portálem lze také kontrolovat kvalitu výrobků pomocí kamer, rozpoznávat čárové kódy nebo tisknout s tiskárnami etiket, také při montáži malých dílů a v elektronice nebo potravinářském a nápojovém průmyslu.

Pneumaticky nebo elektricky?

EHMD je k dispozici ve dvou verzích: plně elektrické nebo s pneumatickým chapadlem. Obě umožňují nekonečné otáčení.