Zásuvky, konektory NECB

  • konektorové spoje pro mnoho průměrů kabelů a průřezů vodičů
  • šroubovací svorky s širokým rozsahem jmenovitých průřezů až do 0,75 mm
  • Schválení UL
  • Testováno podle IEC 61010-1 a IEC 61010-2-202 pro ventily Festo
  • stupeň krytí: IP65 a IP67
  • lepší těsnění (FPM)
  • rozšířený rozsah teplot: -25 ... +90 °C