Šroubení s nástrčnými koncovkami NPQO

NPQO splňují požadavky na čistotu a biokompatibilitu v souladu s příslušnými normami a jsou ideální pro aplikace s kyslíkem. Šroubení NPQO jsou ideálním řešením pro aplikace, jako je dávkování plynů pro dýchání v klinické a domácí péči, stejně jako pro plynů pro výživu buněk!
  • kompatibilita s kyslíkem (v souladu s ISO 15001 a ASTM G93)
  • biokompatibilita (podle ISO 18562)
  • materiály v souladu s FDA
  • lze použít s různými plyny (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
  • široký rozsah velikostí od 4 mm do 12 mm
  • Šroubení s nástrčnou koncovkou (přímé, L, T)